- Ofrece terminación en campo más fácil sin herramientas especiales
- La caja de metal fundido resistente brinda durabilidad y beneficios de protección
- Están protegidos contra la EMI/RFI, cuentan con aislamiento de señal y una excelente eliminación de la diafonía exógena (AXT)
- Termina de conductores sólidos o trenzados calibre 26 a 22 para usar en varios tipos de cables
- Superará el estándar IEEE 802.3bt sobre PoE hasta 0,7 A (140 W) de forma continua
- La carcasa protegida de 360° proporciona una transmisión de datos segura
- El enganche de liberación largo garantiza una inserción y extracción sencilla en espacios reducidos