El conector protegido categoría 8 QUICKPORT™ ATLAS-X1™ es compatible con 25GBASE-T redes. El conector protegido brinda supresión de diafonía exógena (alien crosstalk, AXT) superior y protege los datos cruciales de posible interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI). El conector forma parte de un sistema protegido Cat 8 ATLAS-X1 diseñado para admitir redes de centros de datos BASE-T de próxima generación.
- La tecnología de fuerza de retención ( Retention Force Technology , RFT) patentada protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Para alimentación a través de Ethernet, RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, para prevenir los arcos por desconexiones intermitentes
- Están protegidos contra la EMI/RFI, cuentan con aislamiento de señal y una excelente eliminación de la diafonía exógena (AXT)
- Su diseño exclusivo permite una terminación y reterminación sin herramientas, y no requiere una herramienta de terminación especial
- El diseño de conector corto admite una amplia gama de prácticas de instalación y mejora el radio de curvatura del cableado protegido Cat 8
- Los IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación y los contactos del conector se prueban para 750 ciclos de acoplamiento para garantizar la durabilidad del sistema
- Conector incluido con íconos intercambiables (voz, datos, A/V y en blanco, con código de color para combinar con la cara del conector) para una fácil identificación y seguimiento de datos, voz u otras funciones
- Los íconos a granel están disponibles por separado en 13 colores
- El cuerpo de metal sólido disipa un 53% más de calor que el plástico, lo que minimiza los daños ocasionados por el exceso de calor en aplicaciones PoE
- La geometría de las púas previene los daños por arco donde la clavija y el conector hacen contacto