Ideal for mission-critical 1000BASE-T horizontal data and voice applications, the ATLAS-X1™ Category 5e UTP QUICKPORT™ Jack delivers industry-leading performance across networks with high bandwidth utilization requirements.
- Verificación de terceros que superan todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
- La tecnología de fuerza de retención ( Retention Force Technology , RFT) patentada protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Su diseño innovador permite una terminación y reterminación sin herramientas
- Diseño de conector corto para lograr un radio de curvatura superior en aplicaciones de alta densidad
- Disponible en 13 colores para mayor flexibilidad de red
- Íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo y en blanco, con código de color para combinar con la superficie del conector) disponibles por separado para una fácil identificación y seguimiento de datos, voz u otras funciones
- Obturadores internos opcionales para proteger contra el polvo y la suciedad