El sistema VERSI-DUCT de Leviton es una solución de manejo de cables flexible para instalaciones de cobre y fibra. El innovador sistema se adapta a cualquier bastidor estándar y los accesorios admiten una amplia gama de configuraciones de manejo de cables.
- El moldeado por inyección elimina los bordes afilados y protege el cable.
- Los canales de plástico ABS extremadamente resistentes soportan años de uso en entornos exigentes.
- El plástico PVC es un material económico y resistente para cubiertas de canales.
- 40" and 80" channels are available in front only or front and rear configurations
- Todos los canales incluyen una cubierta para ocultar los cables.
- Espacio amplio pasante alineado con los bastidores.
- Incluye doble bisagra integrada para un acceso fácil.
Notas de aplicación: relación máxima de llenado de cables en organizadores de cables (PDF)