Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sujetadores de cables

Sujetadores de cables

Abrazaderas de marca VELCRO®

  • Available in 5", 8", and 12" lengths (0.5" width)
  • Las ranuras facilitan una sujeción segura sin un ajuste excesivo.
  • Todas las abrazaderas vienen con 25 unidades por rollo

Abrazaderas de marca VELCRO® - Rollos a granel

  • Available in 15', 75', and 600' bulk rolls (0.5" width)
  • Corte a la longitud deseada

Abrazaderas de marca VELCRO® - Rollos SoftCinch Lite

  • Profundidad más delgada para grupos más pequeños
  • Available in 75' roll, (0.5" width)


VELCRO® es una marca comercial registrada de Velcro BVBA. Se utiliza con permiso.

Results 1-14 of 14