El nuevo sistema protegido Cat 8 ATLAS-X1 proporciona una infraestructura de cobre ampliable y rentable que crecerá a medida que su negocio lo haga. El sistema admite hasta 25 y 40 Gb/s en la capa de acceso del centro de datos, con una interfaz confiable de RJ-45 Gb/s utilizada en redes de todo el mundo.
El sistema protegido Cat 8 ATLAS-X1 es una solución con muchas características que ofrece:
- Alta densidad con un conector de profundidad corta para un radio de curvatura mejorado
- Características avanzadas (íconos, cuerpo de metal sólido, obturadores) para una clara identificación y protección de red
- Estilo de terminación y factor de forma unificado para una migración sencilla
- Rendimiento líder en la industria clasificado por canales que supera los estándares establecidos
- Verificación de terceros que superan todos los márgenes de canales y enlace permanente
- Garantía limitada de por vida para proteger su inversión y brindar tranquilidad