Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

FDT ATLAS-X1™

Sistema F/UTP F MILLENNIUM™ Cat 6A

Sistema F/UTPATLAS-X1 FDT Cat 6A MILLENNIUM

El sistema protegido FDT categoría 6A ATLAS-X1 es un sistema de cableado estructurado y seguro diseñado para aplicaciones 10GBASE-T. Es ideal para entornos en los que puede haber interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic/radio frequency interference, EMI/RFI).

Recomendado para:

  • Aplicaciones de red 10GBASE-T y sistemas de misión crítica 
  • Costo total de propiedad óptimo para entornos financieros, de cuidado de la salud, gubernamentales, de transporte y educativos
  • Reacondicionamientos y actualizaciones de aplicaciones de red con espacio limitado con EMI/RFI
  • Redes con requisitos de utilización de gran ancho de banda
  • Aplicaciones en las que garantizar la seguridad e integridad de los datos es fundamental
  • Aplicaciones que requieren compatibilidad con PoE de hasta 100 W
  • Sistemas audiovisuales para aulas y salas de conferencias de alta gama
  • Aplicaciones inalámbricas compatibles con IEEE 802.11ac/Wi-Fi 5 y superior

Los sistemas protegidos Cat 6A ATLAS-X1™ FDT MILLENNIUM están diseñados para entornos de alta densidad de 10Gbps donde el espacio de la vía es limitado. Ideal para aplicaciones que requieren rendimiento CAT 6A con seguridad e integridad de datos mejoradas. 

El sistema es retrocompatible con los requisitos de los sistemas Cat 6 y Cat 5e y viene con una garantía limitada de por vida cuando es instalado por un instalador certificado de Leviton.

ATLAS-X1™ conectores Cat 6A QUICKPORT™ clasificados por componentes

  • Cuerpo de metal sólido para una durabilidad sin igual en un conector UTP y disipación de calor un 53% mejor que el plástico
  • El innovador organizador de cables admite terminaciones rápidas, reproducibles y sin herramientas
  • La tecnología patentada de fuerza de retención y la geometría de la púa optimizada para PoE protegen contra daños
  • Los conectores incluyen íconos de color a juego para facilitar la identificación

Recursos


Paneles de interconexión modulares y Cat 6A 110-Style

  • La terminación simple y el enrutamiento de cables mejorado se combinan con la resistencia y la durabilidad
  • Los paneles modulares QUICKPORT incluyen opciones de alta densidad, barras de manejo de cables y bloques de puerto para escribir
  • Los paneles de interconexión estilo 110 están clasificados por componentes para rendimiento CAT 6A y especialmente diseñados para terminaciones más rápidas y fáciles

Recursos


Cordones de interconexión estándar y de alta flexibilidad Cat 6A

  • Diseño innovador de clavija y funda compacta para proporcionar mejor flexibilidad, durabilidad y radio de curvatura.
  • La clavija protegida proporciona una conexión a tierra adecuada y la capacidad de usar el cordón en aplicaciones protegidas y UTP
  • Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro externo pequeño ofrecen interconexión flexible de alta densidad

Recursos


Cable FDT Cat 6A F/UTP

  •  Cable F/UTP Cat 6A con tecnología de diámetro reducido que supera los requisitos de la tecnología de diafonía exógena (AXT) Cat 6A
  • El diseño sin relleno de próxima generación aumenta la velocidad de instalación y reduce el desperdicio en el lugar de trabajo
  • La construcción protegida proporciona un manejo óptimo del calor para la implementación de alta PoE
  • Recomendado para aplicaciones de densidad ultraalta con requisitos de seguridad de datos o niveles altos de ruido externo, como los que se encuentran en el gobierno, el ejército, el cuidado de la salud, las finanzas o la fabricación

Recursos