Leviton ofrece cables de fibra reforzados herméticamente en múltiples construcciones adecuadas para aplicaciones en interiores o interiores/exteriores, y con recuentos de fibra de hasta 144F. Estos cables cuentan con un revestimiento protector suave de diámetro externo 900-micron aplicado directamente a la fibra recubierta 250-micron . El revestimiento de búfer ajustado brinda protección adicional a la fibra, lo que permite un manejo más fácil y una terminación directa al aplicar un conector en la fibra.