Los cables de tubo flexible de Leviton están disponibles en construcciones de tubo flexible único o múltiple con una amplia gama de opciones de recuento de fibras, tipo de fibra y vaina, incluidas aplicaciones de conductos, resistentes a roedores y enterrados directos. Los cables universales de tubo flexible de Leviton están diseñados para su instalación en conductos de cables en aplicaciones de red troncal de edificios o campus. Los cables de tubos sueltos externos pueden enterrarse o instalarse directamente en subductos externos tirando o soplando.
Los cables de interconexión y distribución se basan en nuestro búfer estándar de 900 micrones, pero con la protección individual adicional de los miembros de resistencia de alto rendimiento y una vaina individual. El resultado es un cable resistente y flexible. Todos los cables de tubo flexible de Leviton tienen una funda libre de halógenos de baja emisión de humo (LSHF/LSZH) para garantizar la seguridad en aplicaciones en interiores.
Los cables de tubo flexible de Leviton según las especificaciones de los clientes pueden estar disponibles a pedido.
Leviton cumple con las pautas del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) proporcionadas por Europacable. Puede encontrar sus recomendaciones en: www.europacable.eu/cpr. Para todas las soluciones de fibra y cobre de conductor sólido fabricadas por Leviton, la clasificación de CPR solo para los productos de cable en conjuntos de cables LSHF/LSZH diseñados para ser fijados permanentemente dentro de un edificio se proporciona en la etiqueta del producto.