Los cables ADVENTUM™ Enterprise son ideales para instalaciones de redes troncales en campus o interiores, donde la seguridad de las personas en caso de emergencia es fundamental. Los cables de fibra empresariales se utilizan ampliamente en centros de datos y entornos comerciales para admitir aplicaciones de gran ancho de banda, incluyendo acceso a Internet, computación en la nube y transferencias de datos a gran escala.
Estos cables ofrecen varias ventajas clave:
- Mayor ancho de banda: capaz de transmitir grandes cantidades de datos a altas velocidades.
- Distancias más largas: puede transportar señales a distancias más grandes sin pérdida significativa de calidad.
- Inmunidad a la interferencia electromagnética.
El revestimiento B2ca o plenum ADVENTUM™ Enterprise LSZH ofrece el cable para interiores de más alto rendimiento con respecto a la seguridad contra incendios. Los innovadores núcleos de cable protegidos contra el agua en seco, el revestimiento con clasificación UV y las temperaturas de funcionamiento de hasta -40 °C también hacen que estos cables sean adecuados para uso al aire libre. Los productos de tubos secos centrales (CDT) y tubos secos múltiples (MDT) están disponibles en todo el mundo, con o sin protección.