Disponible en EMEA.
AVENTURALos cables reforzados de supervivencia al fuego ™ constituyen una solución sólida para garantizar la transmisión crítica de datos durante emergencias de incendio. Estos cables están diseñados para cumplir con los estrictos estándares de inflamabilidad de IEC60331-25, lo que significa que pueden mantener la integridad del circuito durante aproximadamente 90 minutos (PH90 - EN50200) incluso en condiciones extremas. Esto los hace particularmente adecuados para grandes edificios públicos e infraestructuras críticas, como centros de datos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estadios, instituciones financieras y estructuras industriales tanto en tierra como en alta mar.