El cable FDT es ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento avanzado del cable y las ventajas adicionales de aislamiento de señal de un diseño F/UTP. El diseño de cable sin relleno de próxima generación ofrece el sistema protegido Cat 6A más pequeño y fácil de instalar de la industria
Solución mundial de sistema protegido Cat 6A
- Parte de nuestro sistema mundial FDT Cat 6A F/UTP MILLENNIUM ATLAS-X1™
- Puntaje de aplicación del sistema de 8,5 con el sistema global UTP CAT 6A FDT ATLAS-X1 MILLENNIUM
- Diseñado para entornos de alta densidad de 10Gbps donde el espacio de la vía es limitado
- Entornos en los que puede haber interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic/radio frequency interference, EMI/RFI)
Margen del sistema garantizado
- Rendimiento de distancia extendida por velocidad
- Compatible con distancia PoE extendida
- Los conectores ATLAS-X1 y los cables FDT superan los estándares de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) de hasta 100 W
Cable F/UTP Cat 6A con tecnología de diámetro reducido
- Aplicaciones de densidad ultraalta con requisitos de seguridad de datos o niveles altos de ruido externo
- Caben en vías originalmente diseñadas para cables Cat 5e y Cat 6
- Costo de contención/bandeja de cables reducido = retorno mejorado de su inversión en infraestructura
Instalación rápida
- Diseño de diámetro pequeño, liviano y flexible
- Terminación de herramienta para conectores ATLAS, fácil de conectar a tierra, una hoja, sin relleno cruzado
Menor huella de carbono
- Cables de baja emisión de humo con clasificación CPR fabricados en nuestras instalaciones Glenrothes Carbon Neutral
- Materiales reducidos, empaquetado 100% reciclable, alta densidad de transporte
El cable FDT forma parte de nuestros sistemas globales FDT ATLAS-X1™ MILLENNIUM™ con márgenes de sistema garantizados. Además de garantizar los márgenes de canal, también hemos introducido una métrica de rendimiento de canal para FDT conocida como System Application Score. El proceso de clasificación de aplicaciones del sistema verificado por UL es una medida más precisa de cómo el cableado y la conectividad funcionarán bajo la tensión de las demandas de tráfico reales actuales y futuras. La clasificación de la aplicación del sistema proporciona una clasificación de rendimiento del sistema de entre 0 (más bajo) y 10 (más alto), y el FDT logra una clasificación de 8,5, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta densidad que requieren rendimiento de red de 10G, seguridad de datos y protección contra ruidos externos como el gobierno, el ejército, el cuidado de la salud, las finanzas o la fabricación.
Para obtener más información acerca de Sistemas mundiales, haga clic aquí.. Para obtener más información acerca de la clasificación de la aplicación del sistema, haga clic aquí..