El sistema de tomacorriente multimedia de Leviton es una solución de carga frontal que brinda un sistema prolijo y flexible para integrar voz, datos, audio y vídeo en una placa de pared o caja de montaje superficial.
Ideal para aplicaciones como edificios gubernamentales y de cuidado de la salud, educación y empresas; la capacidad de carga frontal facilita la instalación, el mantenimiento y la actualización del sistema. Los cambios se realizan sin quitar la placa de la pared y todo el cableado se realiza desde el frente de la placa de pared.
El sistema de tomacorriente multimedia está compuesto por cajas de montaje superficial y placas de pared de una, dos y tres unidades compatibles con distintos módulos de audio/vídeo, cobre y fibra. Instale cualquier combinación de conectores, incluidos conectores QUICKPORT™ y módulos de audio/vídeo más grandes, como RCA 3-port compuesto/componente, conectores HD-15 y módulos de fibra.