La creciente convergencia de redes de datos y audio/vídeo ha posicionado a los contratistas de bajo voltaje RCDD de BICSI como la próxima generación de integradores de audio/vídeo. Los nuevos sistemas de TI/AV de Leviton ayudan a estos contratistas a ser expertos en tecnología audiovisual para sus clientes y a utilizar una solución fácil de instalar que prácticamente no requiere formación. Un sistema de TI/AV combina extensores HDMI® HDBaseT™ de Leviton, conectividad Atlas-X1 Cat 6A y cable Cat 6A aprobado para una solución completa de extremo a extremo. El enlace de infraestructura Cat 6A puede instalarse, probarse y verificarse como cualquier otro enlace Cat 6A 10GBASE-T . Este sistema también está certificado según los estándares de la HDBaseT Alliance.
La certificación de HDBaseT ofrece importantes beneficios:
- Compatibilidad con otros equipos del fabricante que sean compatibles con las mismas características de HDBaseT
- Durabilidad del sistema y compatibilidad con los futuros requisitos de rendimiento de las señales de vídeo HD
- Instalación y prueba con las mismas herramientas que se utilizan para la infraestructura de comunicación de datos
- La tranquilidad que ofrece la verificación y certificación del rendimiento de la transmisión de señales audiovisuales por parte de terceros
- Garantía limitada de por vida cuando un sistema de TI/AV certificado es instalado por un contratista certificado de Leviton