Manténgase actualizado sobre las noticias y eventos de soluciones de red de Leviton.
Contacto de relaciones públicas:
Jenni Chambers
Soluciones
de red de Leviton jchambers@leviton.com
2024
- Leviton recibe dos premios a los innovadores de cableado de oro
9/27/2024 - La oferta mundial de sistemas de cobre MILLENNIUM™ de Leviton se expande para incluir la familia de cables Cat 6A más pequeña de la industria
9/17/2024 - Leviton anuncia la solución de distancia extendida con el sistema mundial de acero inoxidable MILLENNIUM™ ATLAS-X1™
9/10/2024 - Leviton presenta nuevos módulos de empalme SDX y placas adaptadoras para instalaciones de redes de fibra más fáciles, limpias y de mayor rendimiento
7/30/2024 - Leviton da la bienvenida a una nueva incorporación a su familia de productos ADVENTUM™
6/18/2024 - Leviton presenta el sistema mundial protegido de cobre categoría 6A FDT MILLENNIUM™ ATLAS-X1™
6/11/2024 - La unidad de negocios de soluciones de red de Leviton es neutra en carbono
5/14/2024 - Leviton logra la 510:2010 verificación de PAS
4/22/2024 - Leviton exhibirá en la edición 2024 de BICSI Winter y Cisco Live Amsterdam
1/24/2024 - Leviton adquiere el DCS PRISM
1/15/2024
2023
- Leviton anuncia la extensión del acuerdo con SPIE
12/14/2023 - Leviton anuncia las declaraciones de productos medioambientales para sistemas de cobre mundiales integrales
12/12/2023 - Leviton adopta la solución comercial contra el vuelco de la Comisión Europea para las importaciones de cableado de fibra óptica
12/8/2023 - Leviton anuncia la transición de marca Berk-Tek
12/7/2023 - Leviton y Nextivity anuncian alianza comercial
9/15/23 - Leviton recibe los Premios a Innovadores de Cableado Platino y Oro
9/14/23 - Leviton asciende a Brian Sorensen a Vicepresidente de Ventas de EE. UU., Soluciones de Red
9/5/23R - Leviton amplía sus opciones de empaquetado sostenible
8/30/23 - Leviton mejora el sistema extensor PoE OneReach™
8/17/23 - Los conjuntos y cables de fibra Leviton OPT-X™ SJZ ahora están disponibles
7/11/23 - Leviton anuncia nuevas opciones de cordones de interconexión para reducir los desechos en el lugar de trabajo
5/16/23 - Leviton vende negocios de cables de alto rendimiento a Amokabel
5/1/23 - Leviton anuncia la aprobación de tipo para entornos a bordo y marítimos
4/25/23 - Leviton anuncia el cable de fibra ADVENTUM™ para la región de EMEA
4/19/23 - Leviton anuncia la disponibilidad de la línea completa de cordones de interconexión de cobre Cat 6 y Cat 6A
2/14/23 - Leviton anuncia cinco nuevos sistemas de conectividad de fibra mundial OPT-X™
2/06/23 - Leviton exhibirá nuevos sistemas y productos de cableado mundial en la Conferencia de Invierno de BICSI y Cisco Live Amsterdam
1/31/23 - Leviton anuncia la expansión de cables categoría 6A LM-RDT™
1/19/23 - Leviton anuncia tres nuevos sistemas de cableado de cobre mundiales
1/10/23 - La inversión de 80 millones de dólares de Leviton en la unidad de negocios de soluciones de red
1/05/23
2022
- Leviton invierte en energía solar para respaldar las instalaciones de fabricación de Escocia
12/19/22 - Leviton presenta el panel de interconexión UTP de carga frontal QUICKPORT™
10/24/22 - Leviton recibe dos clasificaciones de oro en los Premios a Innovadores de Mantenimiento e Instalación de Cableado 2022
10/6/22 - Leviton anuncia el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2030
9/13/22 - Leviton recibe el premio a la seguridad gubernamental por el sistema extensor de red PoE OneReach™
7/13/22 - Leviton celebra 50 años de fabricación de cables en el Reino Unido
6/24/22 - Leviton presenta la tecnología FLX-1™ para los populares cables Berk-Tek
5/3/22 - Leviton presenta el cable categoría 6A con diámetro reducido
1/04/22
2021
- Leviton recibe dos clasificaciones de oro en los Premios a Innovadores de Cabling Installation and Maintenance de 2021
8/25/21 - Leviton lanza nuevo catálogo de soluciones de red para América del Norte
8/12/21 - Leviton amplía la plataforma de fibra HDX con nuevas cajas y paneles de alta densidad
8/9/21 - Leviton informa sobre la disponibilidad de cajas de fibra UHDX
8/5/21 - Leviton aumenta el soporte de redes de fibra para centros de datos mundiales
4/14/21 - Leviton lanza el nuevo conector de fibra LC de cuerpo único con tecnología Spectro-Link
03/08/21
2020
- Leviton recibe la clasificación de oro en los Premios a Innovadores de Cabling Installation and Maintenance 2020
10/08/20 - Leviton adquiere Berk-Tek LLC
9/30/20 - Nexans venderá Berk-Tek a Leviton
7/17/20 - Leviton presenta soluciones de alta densidad para redes empresariales y de centros de datos
5/13/20 - Leviton simplifica el diseño y la implementación de redes de centros de datos con cintas de fibra de polaridad universal
4/07/20 - La entidad legal de Brand-Rex se convertirá en Leviton Manufacturing UK Limited
1/08/20