Características del producto
Amperaje: 20 A
A voltaje nominal: 1 CV
Color: almendra claro
Característica: SmartlockPro® delgado
Especificación federal WC-596: sí
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero galvanizado
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo : a prueba de manipulaciones
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: sí
CSA-C22.2 n.o 144.1-06: archivo LR-57811
Especificación federal WC-596: sí
ESPECIFICACIÓN MIL: A-A-55459-SB
NEMA: WD-6
NOM: 057
UL 943 : archivo E48380
UL498: sí
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de triple deslizamiento de 0,031 de grosor
Notas: la placa de pared se vende por separado
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de triple deslizamiento de 0,031 de grosor
Notas: la placa de pared se vende por separado
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 20 A
Material del cuerpo: policarbonato
Color: almendra claro
Material de la superficie: termoplástico
Característica: SmartlockPro® delgado
Especificación federal WC-596: sí
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Notas: la placa de pared se vende por separado
Polo: 2
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero galvanizado
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3