Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

DDS 5600, Paquete de atenuación, 120V, 20A

N5600-20
DESCONTINUADO

4 canales, 600 W/canal, Sistema de atenuadores/relés de cordón de suministro de alimentación de 20 A. Micro-Plex y analógico 0-10V como estándar, 120V. El paquete de atenuación DDS 5600 de Leviton ofrece una unidad de atenuador/relé autónoma, compacta y potente de cuatro canales.

Los atenuadores satélite DDS son productos digitales totalmente homologados por UL que brindan resistencia de confianza y eficaz con curvas de atenuación precisas. El extenso filtro toroidal encapsulado en epoxi reduce el potencial del atenuador ...
Código UPC: 078477119587
País de origen: México

Información sobre los productos