Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Atenuación IRC, 3 zonas, 1 relé, 120V o 277VAC

MZD30-101

Versión de atenuación IRC, 3 zonas, 1 relé, 120V/277VAC, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

El control de habitación integrado (Integrated Room Control, IRC) de Leviton combina sensores de ocupación de habitaciones únicas, aprovechamiento de la luz solar, atenuación de 0-10V , encendido parcial, apagado parcial y capacidad de respuesta a la demanda en un único paquete de fácil instalación. El IRC cuenta con varios métodos de Ladderless Commissioning™ para una instalación sencilla, incluida la función AutoCal™ que se configura automáticamente...
Código UPC: 078477285701
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados