Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Módulo de cableado Lev-Lok

MSTWL-XI3

20 A, 125 V, 2P, 3W, módulo de cableado en ángulo de 90 grados para receptáculos Lev-Lok, tipo XHHW-2 (para circuitos de baja fuga), conductores de cable trenzado AWG n.o 12, conductores de 91 cm con código de color: caliente=marrón con raya amarilla, neutro=naranja con raya azul, puesta a tierra=verde con raya amarilla. Para uso exclusivo con receptáculos modulares de la serie M del catálogo de Leviton. 

El Lev-Lok® El sistema de productos de cableado modular está diseñado para una instalación rápida y fácil. Estos dispositivos...

Código UPC: 078477701614
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos