Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Módulo de cableado Lev-Lok

MSTWL-WT6

Módulo de cableado en ángulo de 20 A, 125 V, 2P, 3W y 90 grados para receptáculos Lev-Lok. Calibre n.o 12: conductores de cable trenzado THHN 90c de 15,24 cm. Conectores de cable a presión de 4 puertos conectados a conductores negros y blancos, conector de cable a presión de 6 puertos conectado a conductor verde. Homologado por UL, certificado por CULUS/NOM. blanco. Usar solo con receptáculos modulares de la serie M del catálogo de Leviton

El sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un...

Código UPC: 078477775059
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos