Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, 120V, Cable 2 monofásico, Elemento único, Minimedidor 200A , 1kWh, Sin caja, Contador LCD, Medidor eléctrico, 1 transformador de corriente de núcleo sólido incluido

MSTCT-2SC
DESCONTINUADO

Producto discontinuado. Gen3 Submedidor Mini Meter monofásico, 1kWh, Módulo LCD 2W 120V 200A con 1 transformador de núcleo sólido incluido

La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y...
Código UPC: 078477823361
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados