Submedidor, 120V , 1 fase, 2 hilos, elemento único, Mini Meter de 200A, 0,1 kWh, sin caja, contador LCD, medidor eléctrico, 1 transformador de corriente de núcleo sólido incluido
MSNCT-2SC
Submedidor Mini Meter de fase única Gen3, 0,1 kWh, Módulo LCD de 2W, 120V, 200A con 1 transformador de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.