Submedidor, 120V, Cable 2 monofásico, Elemento único, Minimedidor 100A , 0.1kWh, Sin caja, Contador LCD, Medidor eléctrico, 1 transformador de corriente de núcleo sólido incluido
MSNCT-1SC
Submedidor Mini Meter monofásicoGen3 , 0.1kWh, Módulo LCD 2W 120V 100A con 1 transformador de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.