40 A, 600 V, 2-Pole, Controlador de motor manual sin fusible
MS4X-402
40 A, 600 V, 2-Pole, Controlador de motor manual sin fusible, Apto como desconexión de motor, Caja termoplástica tipo 4X , IP67-Watertight, Certificación NSF
Los controladores de motor manuales de CA de grado industrial Powerswitch® ofrecen control seguro y confiable de una variedad de cargas de motor. Las aplicaciones típicas incluyen control de interruptor de encendido/apagado manual de sistemas de transporte, máquinas de bombeo, sistemas de climatización, compresores de aire y otros equipos de fabricación pesados. Estos...