Submedidor, Mini Meter, al aire libre, montaje superficial, 120/208/240V, 100Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico
MO240-1W
Submedidor, Juego de minimedidor, al aire libre, montaje superficial, contador mecánico, 120/208/240V, 100A, Incluye transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 2
La línea de submedidores de grado comercial Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos monofásicos. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar para construcciones nuevas y retro...