Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, Mini Meter, Precisión del 0.5%, 1P/3W, 120/240V, 200Acomo máximo, (2) transformadores de corriente de núcleo sólido, Juego de medidor eléctrico

MMSMT-D02
DESCONTINUADO

Producto discontinuado. 0.5Juego de submedidor de montaje superficial Mini Meter % preciso, Resolución de 1P/3W, 120/240V, 1 kWh, Pantalla LCD - incluye dos transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido 200:00,1A y un transceptor de kWh habilitado para temperatura y tiempo de uso (Time of Use, TOU)

Los mini juegos de medidores de submedición al 0.5% VerifEye™ ofrecen una solución inalámbrica completamente integrada de lecturas automatizadas de medidores (Automated Meter Readings, AMR) con alimentación de línea y precisión del 0.5% para aplicaciones de múltiples inquilinos. Diseñado para brindar un...
Código UPC: 078477689479
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados