Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Mini Meter MMU grande de 5 X 200A con HDPM integrado y A8810 DAS

MLT05-2HB

MMU Mini Meter - Caja grande, 5 medidores con HDPM+A8810 DAS integrado

Las unidades de medición múltiple (MMU) configuradas Mini Meter™ VerifEye™ están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240 V 1PH de 3W y 120/208 V 2PH de 3W se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía para medir.

Cada minimedidor VerifEye instalado en una MMU es un medidor de energía de grado comercial* que cumple con ANSI C12.20 y está respaldado por ...

Código UPC: 078477571545
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos