Receptáculo/tomacorriente ICFT SmartlockPro® de15 A, grado hospitalario, a prueba de manipulaciones, Lev-Lok
MGFT1-HGW
Receptáculo dúplex/tomacorriente ICFT SmartlockPro Lev-Lok, grado hospitalario para trabajos extrapesados, a prueba de manipulaciones, indicación de alimentación, 15 A, alimentación transversal de 20 A, 125 V, modular (línea) y cableado posterior o lateral (carga), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Se
requiere módulo de cableado Lev-Lok con acoplamiento blanco para su uso
Color: blanco