Submeter, 120/240V 1 Phase 3 Wire, 120/208V 2 Phase 3 Wire, Dual Element, 200A Mini Meter, 1kWh, No Enclosure, LCD Counter, Electric Meter, Current Transformers Not Included
MDTCT-2NC
Submedidor Mini Meter de elemento dobleGen3 , 1kWh, Módulo LCD 3W 120V 200A sin transformador
La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.