Interruptor de desconexión de seguridad Powerswitch® con contacto auxiliar instalado en fábrica
MDS8-AC
80 A, 600 V, Interruptor de desconexión de seguridad Powerswitch sin fusible en caja de acero inoxidable con contacto auxiliar instalado en fábrica
Los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch® están diseñados para brindar un rendimiento superior en aplicaciones de procesamiento de alimentos y bebidas, fabricación, puertos y astilleros, y fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM).
- El acero inoxidable tipo 304 resiste el calor, la corrosión y el abuso
- ...