Submedidor, 120/240 V, 1 fase, 3 hilos, 120/208 V, 2 fases, 3 hilos, elemento doble, Mini Meter de 100A, 0,1 kWh, sin caja, contador LCD, medidor eléctrico, 2 transformadores de corriente de núcleo sólido incluidos
MDNCT-1SC
Submedidor Mini Meter de elemento doble GEN3, 0,1 kWh, Módulo LCD de 3W 120V 100A con 2 TC de núcleo sólido
La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.