Cable S/FTP Cat 7 MarineSafe, Euroclass Eca, azul, 1.000 m (3.280 pies), rollo
MARINESAFE-UM10-1000BU
Los cables S/FTP categoría 7 MarineSafe de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 7. Están especificados a 600MHz y clasificados a 1000MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado de clase F. Las aplicaciones compatibles incluyen transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet y banda ancha a frecuencias de hasta 600MHz. Los cables MarineSafe de Leviton están certificados por terceros para cumplir con los requisitos de la aprobación del tipo de registro de Lloyd’s para aplicaciones marinas y de...
Color: azul