Cable U/FTP Cat 6A MarineSafe, Euroclass Eca, azul, 1.000 m (3.280 pies), rollo
MarineSafe-AC6U-FTP-1000BU
Los cables U/FTP categoría 6A MarineSafe de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están especificados a 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA. El cable U/FTP categoría 6A es compatible con transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz. Los cables MarineSafe de Leviton están certificados por terceros para cumplir con los requisitos de la aprobación del tipo de registro de Lloyds para entornos marítimos y marítimos...
Color: azul