Cable S/FTP Cat 6A MarineSafe, Euroclass Eca, azul, 1.000 m (3.280 pies), rollo
MARINESAFE-AC6S-FTP-1000BU
Los cables S/FTP categoría 6A MarineSafe de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están clasificados para 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA. Las aplicaciones compatibles incluyen transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz. Los cables MarineSafe de Leviton están certificados por terceros para cumplir con los requisitos de la aprobación de tipo de registro de Lloyd’s para entornos marítimos y marítimos. (SKU:...
Color: azul