Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo USB a prueba de manipulaciones, tipo A/A, 20 A, 125 V, grado comercial, rojo - Lev-Lok

M58AA-R

Receptáculo Decora dúplex a prueba de manipulaciones con combinación Lev-Lok y receptáculo de conexión a tierra con cargador con doble puerto USB tipo A-A, NEMA 5-20R, 20A-125V, 2 polos, 3-Wire – Rojo

Lev-Lok utiliza un módulo de cableado simple con bloqueo giratorio para brindar una conexión segura. Estos productos están precableados para instalaciones 3x más rápidas y 5x cambios más rápidos que el cableado tradicional. La velocidad y sencillez de Lev-Lok permite ahorros óptimos de tiempo, mano de obra y costos.

El ...

Código UPC: 078477381472
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos