Receptáculo dúplex/tomacorriente Lev-Lok® de15 A, grado industrial, circuito separado, puesta a tierra automática
M5262-1C
Receptáculo dúplex/tomacorriente Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, cara lisa, 15 A, 125 V, modular, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática -
Módulo de cableado Lev-Lok con acoplamiento marrón requerido para su uso
El sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo de cableado simple de giro y seguro que garantiza una conexión segura y confiable, al tiempo que proporciona una instalación extremadamente rápida y fácil. Los productos de cableado de la marca Lev-Lok abordan las inquietudes de confiabilidad y rendimiento de los ingenieros especializados sin sacrificar la necesidad del contratista de una instalación rápida y fácil.