Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex con conexión a tierra aislada Decora Plus Lev-Lok® de20 A, grado industrial, puesta a tierra automática

M1636-IGE

Receptáculo dúplex/tomacorriente con conexión a tierra aislada Decora Plus Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 20 A, 125 V, modular, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática -

Módulo de cableado Lev-Lok de acoplamiento negro necesario para su uso

El sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo de cableado simple de giro y seguro que garantiza una conexión segura y confiable ...

Color: negro

Código UPC: 078477501924
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados