Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cronómetro de cuenta regresiva de 15 minutos preestablecido/inductivo Decora

LTB15-1LZ
DESCONTINUADO
Cronómetro de cuenta regresiva Decora, 120VAC, 60Hz, 1800W incandescente, 600W CFL, 5A LED, 20A resistivo/inductivo, 1HP, unipolar, 3-way o más ubicaciones (con VP0SR). Tiene cuatro botones preestablecidos para cronómetros de cuenta regresiva de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Requiere neutro - Blanco con juegos de cambio de color marfil y almendra clara incluidos. El interruptor cronómetro Decora LTB15-1LZde Leviton ofrece características avanzadas, precisión superior y estética contemporánea. Proporciona...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477459201
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados