Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cronómetro de cuenta regresiva 12-Hour de resistencia/inducción preestablecido Decora

LTB12-1LZ
DESCONTINUADO
Cronómetro de cuenta regresiva Decora, 120VAC, 60Hz, 1800W incandescente, 600W CFL, 5A LED, 20A resistivo/inductivo, 1HP, unipolar, 3-way o más ubicaciones (con VP0SR). Tiene cuatro botones preestablecidos para cronómetros de cuenta regresiva de 2 , 4 , 8 y 12 horas. Requiere neutro - Blanco con juegos de cambio de color marfil y almendra clara incluidos. El interruptor cronómetro Decora LTB12-1LZde Leviton ofrece características avanzadas, precisión superior y estética contemporánea. Proporciona una programación conveniente...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477459188
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados