Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones con dos interruptores de circuitos ramales magnéticos térmicos estándar 1-Pole 20A A

LSPD2-T

Dos interruptores de circuitos ramales estándar de 20A con tecnología de disparo magnético térmico e instalación enchufable que ofrecen protección contra sobretensiones Type-1 para todo el hogar. 120V - Blanco

  • SIMPLE: Cuenta con un diseño completamente enchufable: se instala como un interruptor de circuitos
  • SEGURO: Proporciona protección contra sobretensiones Type-1 para todo el hogar en el panel. La alimentación del lado de la línea garantiza que la protección contra sobretensiones continúe, incluso si el interruptor está apagado o disparado
  • INTUITIVO: los LED se comunican...
Código UPC: 078477270295
País de origen: China
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos