Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación principal de medidor para el aire libre de 100A, 8 espacios, tipo anillo

LS810-BRC

Combinación principal de medidor para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 100A A instalado en fábrica, 8 espacios, clasificación NEMA 3R. Incluye caja, puerta tipo anillo y terminales de alimentación transversal. Diseñado para usar en Canadá
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: Estampado de muescas...
Código UPC: 7847757828
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Leviton presenta: el centro de carga de Leviton