Medidor principal para el aire libre de 400A, 12 espacios, sin anillo con enchufe para medidor de clase 320, derivación de palanca, quinta mandíbula instalada
LS140-S5D
Medidor principal para uso al aire libre con interruptor de circuitos principal de 200A A instalado en fábrica, 12 espacios, clasificación NEMA 3R. Incluye caja, puerta sin anillo, entrada de servicio UG/OH con sección de distribución y terminales de alimentación transversal *LS140-S5D viene con (1) interruptor principal de 200A - el interruptor principal secundario se vende por separado
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: todos los centros de carga de Leviton vienen estándar...
Color: gris