Centro de carga para el aire libre de 42 espacios con interruptor de circuitos principal de 225A
LR422-BDD
Centro de carga para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 225A A instalado en fábrica, 42 circuitos, clasificación NEMA 3R. Incluye caja y puerta solamente
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven...