Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para el aire libre de 20 espacios con interruptor de circuitos principal de 150A

LR215-BDC

Centro de carga para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A A instalado en fábrica, 20 espacios, clasificación NEMA 3R. Incluye caja y puerta. Diseñado para usar en Canadá.
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja para la cabina...
Código UPC: 07847757826
País de origen: México

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Leviton presenta: el centro de carga de Leviton