Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Centro de carga para el aire libre de20 espacios con interruptor de circuitos principal de 125A

LR212-BDC
Centro de carga al aire libre con interruptor de circuitos principal 125A instalado en fábrica, 20 espacios, clasificación NEMA 3R . Incluye caja y puerta. Diseñado para usar en Canadá.
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
  • ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja para...
Código UPC: 07847757825
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados