Centro de carga para el aire libre de 20 espacios con interruptor de circuitos principal de 100A
LR210-BDD
Centro de carga para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 100A A instalado en fábrica, 20 circuitos, clasificación NEMA 3R. Incluye caja y puerta solamente
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite que todo el centro de carga esté cableado en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR - Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven...