Combinación principal de medidor al aire libre de 150A, 8 espacios, tipo anillo
LP815-CMC
Combinación principal de medidor para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 150A A instalado en fábrica, 8 espacios, clasificación NEMA 3R. Incluye caja, puerta tipo anillo y terminales de alimentación transversal. Diseñado para usar en Canadá
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: muesca...