Centro de carga para interiores de 66 espacios con interruptor de circuitos principal de 225A
LP622-BDC
Centro de carga para interiores con interruptor de circuitos principal de 225A A instalado en fábrica, 66 espacios, clasificación NEMA 1. Incluye caja y puerta. Diseñado para usar en Canadá
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: muescas estampadas en la caja...