Centro de carga para el aire libre con terminales principales,42 espacios
LP422-3L
Centro de carga para el aire libre con terminales principales instalados en fábrica, 42 circuitos, clasificación NEMA 3R . Incluye caja y puerta solamente
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven la seguridad y prolija...