Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación de centro de carga de medidor todo en uno para el aire libre de40 espacios con interruptor de circuitos principal de 200A , apto para energía solar

LP420-SR
Combinación de centro de carga de medidor todo en uno para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 200A instalado en fábrica, 40 espacios, clasificación NEMA 3R . Listo para energía solar, sobre/bajo construcción, montaje semiempotrado. Incluye caja y puerta tipo anillo
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con buses de cobre estañado...
Código UPC: 078477957530
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados